??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
786-103
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
786-103 - Boîtiers vides, typ. 16, Largeur 25 mm, 10 pôles
Nomenclature
786-103
BESTNR
No de produit
786-103
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
P
Nbre de pôles
10
HOEHE
Hauteur
112.00 mm
BREITE
Largeur
25.00 mm
TIEFE
Profondeur
84.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
41.240 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-18-27-02