??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
786-103
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
786-103 - Conector vacío, Tipo 16, Ancho 25 mm, 10 polos
Lista de materiales
786-103
BESTNR
Item-No.
786-103
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
P
Número de polos
10
HOEHE
Altura
112.00 mm
BREITE
Ancho
25.00 mm
TIEFE
Profundidad
84.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
41.240 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-18-27-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-18-27-02