??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
289-620
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
289-620 - Módulo de transmisión, Sub-Min-D, Conector macho, 25 polos, Contraconector con conexión soldadura, Dirección de enchufe vertical, Bornas de tres pisos para placas de circuito impreso (PCB), con zócalo de montaje, para conexión de apantallamiento
Lista de materiales
289-620
BESTNR
Item-No.
289-620
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6
HOEHE
Altura
62.000
BREITE
Ancho
56.000
TIEFE
Profundidad
85.000
GEWICHT
Peso
92.411
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 125 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52