??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
289-457
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-457 - moduł przejściowy, Sub-Min-D, gniazdogniazdo, 25-bieg., wielowtyk przeciwst. z przyłącz. do lut., podejście pionowe, złączki do pł. drukowanych, 2-rzędowe, ze stopkami montażowymi
Lista materiałowa
289-457
BESTNR
Nr zamówienia.
289-457
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
P
liczba biegunów
25
HOEHE
wysokość
19.00 mm
BREITE
szerokość
79.00 mm
TIEFE
głębokość
63.50 mm
GEWICHT
masa
52.231 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52