??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
289-447
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-447 - moduł przejściowy, z wtykiem mini D-Sub, 25-bieg., do wielowtyków przeciwstawnych z przyłączem do lutowania, podejście pionowe
Lista materiałowa
289-447
BESTNR
Nr zamówienia.
289-447
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
P
liczba biegunów
25
HOEHE
wysokość
19.00 mm
BREITE
szerokość
79.00 mm
TIEFE
głębokość
63.50 mm
GEWICHT
masa
50.231 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52