??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
286-794
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
286-794 - Módulo de optoacoplador, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, Rango de tensión de salida 20 … 60V DC, Corriente permanente límite 0.1 A, Conexión de 2 conductores, Visualización de estados rojo, Ancho de montaje 10 mm
Lista de materiales
286-794
BESTNR
Item-No.
286-794
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
BREITE
Ancho
10.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
16.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03