??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
286-308
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
286-308 - Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 24 V, 1 Wechsler, Grenzdauerstrom 7 A, Statusanzeige rot, 15 mm Baubreite
Stückliste
286-308
BESTNR
Bestell-Nr.
286-308
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
71.10 mm
BREITE
Breite
15.00 mm
TIEFE
Tiefe
52.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
27.313 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
Un DC 220 V | In 6.1 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01