??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
2857-570/024-000
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2857-570/024-000 - Trasduttore segnale di potenza trifase, 3x277/480 V/RC, Modbus RTU, Uscita digitale, Configurazione mediante software, Tensione di alimentazione: 24 V DC
Lista materiale
2857-570/024-000
BESTNR
Codice art.
2857-570/024-000
BEZEICHNUNG
Designazione
Trasduttore segnale di potenza trifase
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
HOEHE
Altezza
55.00 mm
BREITE
Larghezza
72.00 mm
TIEFE
Profondita
90.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
117.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-24
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-01-24