??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
2042-7304
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2042-7304 - Solid-State-Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 24 V, Ausgangsspannungsbereich DC 20 … 30 V, Grenzdauerstrom 0.5 A, 3-Leiter-Anschluss/plusschaltend, Bahn, Frequenz 100 kHz, Statusanzeige grün, 15 mm Baubreite
Stückliste
2042-7304
BESTNR
Bestell-Nr.
2042-7304
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
Polzahl
6
HOEHE
Höhe
77.70 mm
BREITE
Breite
15.50 mm
TIEFE
Tiefe
52.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
70.400 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49