??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
2042-3074
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2042-3074 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, 3 abierto y 1 cerrado, Corriente límite en funcionamiento continuo: 5 A, Ferrocarril, Indicador de estados, verde, 25 mm ancho de montaje
Lista de materiales
2042-3074
BESTNR
Item-No.
2042-3074
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
Número de polos
10
HOEHE
Altura
77.70 mm
BREITE
Ancho
25.90 mm
TIEFE
Profundidad
52.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
58.700 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / -30 ... +25 % | 3 make contact / 1 break contact
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49