??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
2042-3044
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2042-3044 - moduł przekaźnikowy, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, 2 zestyki przełączne, graniczny prąd stały 8 A, kolej, sygnalizacja statusu zielona, szerokość 20 mm
Lista materiałowa
2042-3044
BESTNR
Nr zamówienia.
2042-3044
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
liczba biegunów
8
HOEHE
wysokość
77.70 mm
BREITE
szerokość
20.70 mm
TIEFE
głębokość
52.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
37.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / -30 ... +25 % | 2 changeover contact
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-49