??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
826-161
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
826-161 - Regletas apilables placa terminal y capuchón encajableincluso Paso 7mm / 0,276 in
Lista de materiales
826-161
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
32 A
RM
Paso
7.00 mm
P
Número de polos
1
HOEHE
Altura
23.55 mm
BREITE
Ancho
7.00 mm
TIEFE
Profundidad
42.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06