미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie746/0746-2302_0999-0962.prj},{NB=746-2305/000-016},{BESTNR=746-2305/000-016},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=2 x 0.5 - 10},{QUERSCHNITT2=2 x 20 - 8},{ABISOLIERLAENGE=13 - 15},{SPANNUNG=1000},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=50},{RM=7.50},{P=5},{HOEHE=36.00},{BREITE=40.20},{TIEFE=37.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=10},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grün-gelb},{GEWICHT=39.804},{BEMERKUNGEN=L = No. of poles x Pin Spacing + 2,7 mm},{BOHRLOCHDURCHM=2,2 + 0,1 mm},{RGB=0,1,0,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/746-2305_000-016},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/746-2305_000-016}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
746-2305/000-016
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
746-2302 to 746-2312 - 2-conductor PCB terminal block, 10 mm², Pin spacing 7.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Bill of material
746-2305/000-016
BESTNR
Item-No.
746-2305/000-016
746-2305/000-016
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2 x 0.5 - 10
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
2 x 20 - 8
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
13 - 15
mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
8
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
50
A
RM
Pin Spacing
7.50
mm
P
No. of poles
5
5
HOEHE
Height
36.00
mm
BREITE
Width
40.20
40.20
mm
TIEFE
Depth
37.00
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
10
10
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
5
FARBE
Color
grün-gelb
grün-gelb
GEWICHT
Weight
39.804
39.804
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 2,7 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
2,2 + 0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01