??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
745-306
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
745-302 hasta 745-312 - Regleta hasta tarjetas de C.I. 2 pines /polo Paso 7,5 mm/0,295in
Lista de materiales
745-306
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
11 - 12 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
41 A
RM
Paso
7.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
23.00 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
29.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 7,5 mm | L1 = L + 1,6 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,8 + 0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01