??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
741-504
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
741-502 aż do 741-508 - FEEDTHROUGH TERMINAL STRIPS 2 SOLDER PINS / POLE WITH INTEGRATED PUSH BOTTONS AND TOUCH CONTACT TESTING PIN SPACING 10 MM / 0.394 IN
Lista materiałowa
741-504
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
RM
raster
10.00 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
18.50 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
12.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 +0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01