??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
737-654
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
737-652 bis 737-666 - Dreistock-Klemmenleiste für Leiterplatten Lötstifte für Stockwerk 2 um das 1/2Rastermaß versetzt Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in
Stückliste
737-654
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
SPANNUNG
Spannung
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
21 A
RM
Rastermaß
7.62 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
40.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
31.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
orange
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,08 mm + 1 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.3 + 0.1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01