??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
2716-205/000-006
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2716-202 hasta 2716-208 - Regleta hasta tarjetas de C.I. 4 pines sldables/polo Paso 15 mm / 0,591 in Palanca de accionamiento
Lista de materiales
2716-205/000-006
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
1.5 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
16 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
12 -13 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
76 A
RM
Paso
15.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
28.80 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
30.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.6 + 0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01