??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
2706-307/000-004
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2706-302 hasta 2706-312 - Terminal strips with operating levers 2 solder pins/pole pin spacing 12.5 mm / 0.492 in without jumper slot
Lista de materiales
2706-307/000-004
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
11 - 12 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
41 A
RM
Paso
12.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
25.50 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
26.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) - 5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.8 + 0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01