??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
2626-3101/000-006
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2626-3101 - PCB terminal block conductor entry perpendicular to PCB 2 solder pins/pole 7.5 mm (0.295 inch) pin spacing
Lista materiałowa
2626-3101/000-006
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 10 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 8 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
13 - 15 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
41 A
RM
raster
7.50 mm
P
liczba biegunów
1
HOEHE
wysokość
24.15 mm
BREITE
szerokość
9.30 mm
TIEFE
głębokość
18.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 9.3 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
2 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01