??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
2624-3105
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2624-3102 à 2624-3114 - PCB terminal block conductor entry perpendicular to PCB 2 solder pins/pole 5 mm (0.197 inch) pin spacing
Nomenclature
2624-3105
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
SPANNUNG
tension de mesure
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
32 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
16.30 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
15.40 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L= (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 6.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.5 +/-0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01