??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
2601-1506
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2601-1502 az do 2601-1512 - PCB terminal block, lever, 1.5 mm², Pin spacing 11.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2601-1506
BESTNR
Nr zamówienia.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
17.5 A
RM
raster
11.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
12.75 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
14.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
g
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01