??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
2601-1506
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2601-1502 à 2601-1512 - Borne pour circuits imprimés, Levier, 1.5 mm², Pas 11.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2601-1506
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
17.5 A
RM
Pas
11.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
12.75 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
14.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
g
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01