??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
2601-1306
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2601-1302 bis 2601-1312 - Leiterplattenklemme, Hebel, 1,5 mm², Rastermaß 7,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2601-1306
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
17.5 A
RM
Rastermaß
7.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
12.75 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
14.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
g
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.2 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01