미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie2601/2601-1102_0999-0962.prj},{NB=2601-1105},{BESTNR=2601-1105},{BEZEICHNUNG=Leiterplattenklemme, 1.5 mm², 5-polig, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.25 - 1.5},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=17.5},{RM=3.50},{P=5},{HOEHE=12.75},{BREITE=19.00},{TIEFE=14.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grau},{GEWICHT=3.970},{BOHRLOCHDURCHM=1.2 (+0.1) mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2601-1105},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2601-1105}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
2601-1105
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2601-1102 to 2601-1112 - PCB terminal block, lever, 1.5 mm², Pin spacing 3.5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Bill of material
2601-1105
BESTNR
Item-No.
2601-1105
2601-1105
BEZEICHNUNG
Description
PCB terminal block, 1.5 mm², 5-pole, gray
PCB terminal block, 1.5 mm², 5-pole, gray
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 1.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 16
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
160
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
2.5
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
17.5
A
RM
Pin Spacing
3.50
mm
P
No. of poles
5
5
HOEHE
Height
12.75
mm
BREITE
Width
19.00
19.00
mm
TIEFE
Depth
14.50
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
5
5
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
5
5
FARBE
Color
gray
gray
GEWICHT
Weight
3.970
3.970
g
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01