??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
256-507/332-009/999-950
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
256-502/332-000 aż do 256-524/332-000 - PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLE PIN SPACING 7.5/7.62 MM / 0.3 IN WITH SOLDER PINS 5.5 MM / 0.217 IN
Lista materiałowa
256-507/332-009/999-950
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
SPANNUNG
Measured voltage
V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
STROM
Current intensity
A
RM
raster
7.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
18.00 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
17.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01