미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg04/serie256/0256-0461_0999-0962.prj},{NB=256-842},{BESTNR=256-842},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{RM=5.00},{P=1},{HOEHE=18.20},{BREITE=5.00},{TIEFE=17.60},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=dunkelgrau},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 + 0,1 mm},{RGB=0.28,0.31,0.31,0},{GEWICHT=0.978},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/256-842},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/256-842}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
256-842
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
256-461 - Modular PCB terminal block with angled push-button pin spacing 5/5.08 mm / 0.2 in
Bill of material
256-842
BESTNR
Item-No.
256-842
256-842
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
5 - 6
mm
SPANNUNG
Measured voltage
320
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
4
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
24
A
RM
Pin Spacing
5.00
mm
P
No. of poles
1
HOEHE
Height
18.20
mm
BREITE
Width
5.00
mm
TIEFE
Depth
17.60
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
dunkelgrau
dunkelgrau
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
GEWICHT
Weight
0.978
0.978
g