??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
254-557
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
254-552 hasta 254-574 - Regletas de un conductor para tarjetas de C.I. 2 pines /polo
Lista de materiales
254-557
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 - 12 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
24 A
RM
Paso
7.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
15.70 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
13.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1 +0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01