??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
253-109
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
253-102 hasta 253-116 - Regletas de 2 conductores hasta tarjetas hasta tarjetas de C.I. 1 pin/polo desplazado Paso 5 mm/0.197 in
Lista de materiales
253-109
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8.5 - 9.5 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
17.5 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
13.00 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
12.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01