??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
250-1410/000-006
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
250-1402 bis 250-1424 - 1-Leiter-Klemmenleiste für Leiterplatten 1 Lötstift/Pol versetzt Rastermaß 2,54 mm / 0.1 in mit Betätigungsdrücker
Stückliste
250-1410/000-006
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
DURCHMESSER1
Durchmesser
0.2 - 0.5 mm
DURCHMESSER2
Durchmesser
24 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8.5 - 9.5 mm
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
4 A
RM
Rastermaß
2.54 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
13.10 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
12.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.1 +0.1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01