??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
235-553
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
235-553 - morsettiera per 2 conduttori per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo PASSO 7.5/7.62 MM / 0.3 IN
Lista materiale
235-553
BESTNR
Codice art.
235-553
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
2 x 0.25 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
2 x 24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
10 A
RM
Passo
7.50 mm
P
Numero di poli
3
HOEHE
Altezza
9.20 mm
BREITE
Larghezza
24.00 mm
TIEFE
Profondita
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
6
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
6
FARBE
Colore
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
2.560 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01