??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
235-553
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
235-553 - Barrette à bornes pour 2 conducteurs pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle Pas 7,5/7,62 mm / 0,3 in
Nomenclature
235-553
BESTNR
No de produit
235-553
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
2 x 0.25 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
sections
2 x 24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
10 A
RM
Pas
7.50 mm
P
Nbre de pôles
3
HOEHE
Hauteur
9.20 mm
BREITE
Largeur
24.00 mm
TIEFE
Profondeur
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
6
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
6
FARBE
Couleur
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
GEWICHT
Poids
2.560 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01