??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
832-3623
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
832-3622 hasta 832-3626 - THT male header upward-angled solder pins pin spacing 10.16 mm / 0.4 in
Lista de materiales
832-3623
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
76 A
RM
Paso
10.16 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
16.50 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
32.00 mm
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.3 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.7 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02