??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
832-3623
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
832-3622 bis 832-3626 - THT-Stiftleiste mit nach unten abgewinkelten Lötstiften Rastermaß 10.16 mm / 0.4 in
Stückliste
832-3623
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
76 A
RM
Rastermaß
10.16 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
16.50 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
32.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (Polzahl x Rastermaß) + 1.3 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.7 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02