??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
831-3645
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
831-3642 à 831-3649 - Connecteur mâle THT, Broche à souder 1,0 x 1,2 mm, Coudé, 100% protégé contre l'inversion, Pas 7,62 mm
Nomenclature
831-3645
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
41 A
RM
Pas
7.62 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
14.80 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
29.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 10.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02