??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
831-3205/109-000
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
831-3202/109-000 à 831-3209/109-000 - Connecteur mâle pour 1 conducteur, 100% protégé contre l'inversion, Bride à écrou, 10 mm², Pas 7,62 mm
Nomenclature
831-3205/109-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 6 (10) mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 8 AWG
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
41 A
RM
Pas
7.62 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
27.55 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
46.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
gris clair
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing + 1.9 mm | L1 = L + 7.5 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06