??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
831-305
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
831-305 - Logement pour connecteurs encastrables Pas 7,62 mm / 0.3 in 5 pôles
Nomenclature
831-305
BESTNR
No de produit
831-305
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
28.10 mm
BREITE
Largeur
67.70 mm
TIEFE
Profondeur
23.30 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
7.250 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14