??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
734-436
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
734-432 a 734-442 - connettori maschi a due piani reoforo a saldare angolato 1x1 mm passo 3,81 mm/0,15 in protetto al 100% contro connessioneerrata senza supporto direzione d'innesto
Lista materiale
734-436
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
10 A
RM
Passo
3.81 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
23.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
16.80 mm
FARBE
Colore
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L1 = No. of poles / 2 - 1) x Pin Spacing + 5.9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.4 + 0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1