??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
734-239
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
734-232 à 734-250 - Connecteur mâle (pour circuits imprimés) Broche à souder droite, 1x1 mm Pas 3,81 mm/0,15 in 100% protégé contre l'inversion
Nomenclature
734-239
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
10 A
RM
Pas
3.81 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
10.30 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
8.50 mm
FARBE
Couleur
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02