??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
734-235/105-604
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
734-232/105-604 hasta 734-242/105-604 - Conector macho THR, 1.0 x 1.0 mm solder pin, recta, 100% protegido contra error al conectar, Paso 3,81 mm
Lista de materiales
734-235/105-604
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
RM
Paso
3.81 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
10.30 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
8.50 mm
FARBE
Color
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02