??
Previews - 3D
Wybór modelu CAD
734-139/108-000
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
734-132/108-000 do 734-154/108-000 - HEADER STRAIGHT SOLDER PIN, 1X1 MM / 0.039X 0.039 IN PIN SPACING 3.5 MM / 0.138 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING WITH THREADED FLANGES
Lista materiałowa
734-139/108-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
RM
raster
3.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
10.30 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
8.55 mm
FARBE
kolor
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 4.9 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 9.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02