??
Previews - 3D
Selección de modelo CAD
733-366
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
733-362 hasta 733-372 - Conector macho (para circuitos impresos) Terminal soldable acodado 0,8x0,8 mm Paso 2,5mm/0,098in 100% protegido contra error al conectar y contacto avanzado
Lista de materiales
733-366
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
6 A
RM
Paso
2.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
7.80 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
8.90 mm
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles + 1) x Pin Spacing
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,1 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02