??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
723-603/018-042
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
723-603/018-042 à 723-605/018-042 - Connecteur mâle avec pied de fixation à encliqueter 3 pôles Pas 7,5 mm/0,295 in 100% protégé contre l'inversion avec contact de terre avancé
Nomenclature
723-603/018-042
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
12 A
RM
Pas
7.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
14.30 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
27.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 3,2 mm | B = A - 1,7 mm | C = A -1,2 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09