??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
722-239
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
722-232 a 722-250 - morsettiera per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo passo 2,54 mm/0,1 in
Lista materiale
722-239
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
12 A
RM
Passo
5.00 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
11.60 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
18.25 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.3 +0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02