미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg03/serie721/0721-0332_0008_0999-0962.prj},{NB=721-336/008-000},{BESTNR=721-336/008-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=7.50},{P=6},{HOEHE=13.10},{BREITE=44.00},{TIEFE=27.25},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=10.940},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/721-336_008-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/721-336_008-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
721-336/008-000
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
721-332/008-000 TO 721-342/008-000 - ANGLED FEMALE PLUG WITH SNAP-IN MOUNTING FOOT PIN SPACING 7.5 MM / 0.295 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
Bill of material
721-336/008-000
BESTNR
Item-No.
721-336/008-000
721-336/008-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14
28 - 14
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9
mm
SPANNUNG
Measured voltage
630
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
6
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
12
A
RM
Pin Spacing
7.50
mm
P
No. of poles
6
6
HOEHE
Height
13.10
mm
BREITE
Width
44.00
44.00
mm
TIEFE
Depth
27.25
27.25
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
6
6
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
6
6
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm
GEWICHT
Weight
10.940
10.940
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09