??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
721-263/001-040
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
721-263/001-040 a 721-265/001-040 - Connettore maschio THR, 1.2 x 1.2 mm solder pin, dritto, Protetto al 100% contro l'inversione di polarità, Contatto di terra avanzato, Passo pin 7,5 mm
Lista materiale
721-263/001-040
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
16 A
RM
Passo
7.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
12.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
11.40 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,7 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02