미리보기 - 3D
CAD모델 선택
{wago/pg03/serie713/0713-1498_0037_0999-0962.prj},{NB=713-1498/037-000},{BESTNR=713-1498/037-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=36},{HOEHE=13.50},{BREITE=70.10},{TIEFE=13.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=36},{ANZAHLPOTENTIAL=36},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 10.6 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.1 +0.1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=8.952},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/713-1418_037-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/713-1418_037-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
713-1498/037-000
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
713-1498/037-000 - Panel feedthrough male connector, 100% protected against mismating, 36-pole, Pin spacing 3.5 mm
Bill of material
713-1498/037-000
BESTNR
Item-No.
713-1498/037-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
2.5
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10
A
RM
Pin Spacing
3.50
mm
P
No. of poles
36
HOEHE
Height
13.50
mm
BREITE
Width
70.10
mm
TIEFE
Depth
13.30
mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
36
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
36
FARBE
Color
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 10.6 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.1 +0.1 mm
GEWICHT
Weight
8.952
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02