??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
713-1430/105-000/997-407
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
713-1423/105-000/997-405 bis 713-1438/105-000/997-409 - THR-Stiftleiste, 2-reihig, Lötstift 0,8 x 0,8 mm, abgewinkelt, 100% fehlsteckgeschützt, im Gurt, Rastermaß 3,5 mm
Stückliste
713-1430/105-000/997-407
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
10 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
13.30 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
13.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
schwarz
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 5.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1.2 +0.1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02