??
Aperçu - 3D
Choix du modèle CAO
2734-1106/328-000
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2734-1104/328-000 à 2734-1110/328-000 - Connecteur femelle pour 1 conducteur, Levier, Push-in CAGE CLAMP®, 1.5 mm², Pas 3.5 mm, 4 pôles, 100% protégé contre l'inversion, Cliquet de verrouillage central
Nomenclature
2734-1106/328-000
BESTNR
No de produit
BEZEICHNUNG
Désignation
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.14 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
26 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
10 A
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
10.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
24.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin spacing) + 2.4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09