??
Voransicht - 3D
CAD-Modellauswahl
2734-402
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2734-402 - Brücker, für Leitereinführung, 2-fach, isoliert
Stückliste
2734-402
BESTNR
Bestell-Nr.
2734-402
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Brücker, 10 A, lichtgrau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2 kV
STROM
Strom
10 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
2
HOEHE
Höhe
3.70 mm
BREITE
Breite
6.30 mm
TIEFE
Tiefe
19.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
0.520 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40