??
Anteprime 3D
Selezione modello CAD
232-735/005-000
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
232-732/005-000 a 232-742/005-000 - Connettore femmina THT, dritto, Passo pin 7.5 mm, collare di fissaggio, Pin a saldare 0.6 x 1.0 mm
Lista materiale
232-735/005-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
12 A
RM
Passo
7.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
18.25 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
11.60 mm
FARBE
Colore
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06